Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
897
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Impulsauswertegeräte,
Zähler und Anzeigen
9
.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
Gemeinsame Daten
Art
Ziffernanzeige
Anzahl Dekaden
7
Anzeigewert
Ziffernhöhe 4 mm
Umgebungstemperatur
-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Lagertemperatur
-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit
80 % (nicht kondensierend)
Anschluss
Litzen AWG 22
150 mm lang
Masse
18 g
Abmessungen
32 mm x 15 mm x 36 mm
Befestigung
Rastfedern
Bestellbezeichnung
KCM-70A-C
KCM-70A-V
Betriebsspannung
230 V
AC
●
24 V
DC
●
Leistungsaufnahme
0,3 W
●
0,9 W
●
Impulslänge/Pause
20 ms / 20 ms
●
50 ms / 50 ms
●
Zählfrequenz
10 Hz
●
25 Hz
●
Summenzähler
Elektromechanischer Summen-
zähler
7 Dekaden
Zählwerk
DC-Versorgung
Zählwerk
AC-Versorgung