Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
899
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Impulsauswertegeräte,
Zähler und Anzeigen
9
.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
Gemeinsame Daten
Art
7-Segment LED-Anzeige, rot
Anzahl Dekaden
6
Anzeigewert
Ziffernhöhe 8 mm
Rückstellung
manuell oder extern
Zählfrequenz
20 kHz
Umgebungstemperatur
-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Lagertemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit
80 % (nicht kondensierend)
Anschluss
2 steckbare Schraubklemmen, 7-polig
max. Aderquerschnitt 0,34 ... 1,5 mm
2
Schutzart
IP65 (Frontseite)
Masse
ca. 200 g
Abmessungen
48 mm x 48 mm x 106 mm
Befestigung
Spannbügel (Maß 50,5 mm x 54,5 mm)
Bestellbezeichnung
KCT1-6SR-C
KCT1-6SR-V
KCT1-6WR/RS232-V
Betriebsspannung
10 ... 30 V
DC
●
90 ... 250 V
AC
● ●
Leistungsaufnahme
max. 1,2 VA
●
max. 7 VA
● ●
Schnittstelle
RS232-Schnittstelle zur Parametrierung
●
Relaisausgang
250 V
AC
, max. 3 A
125 V
DC
, min. 30 mA
Wechselkontakt
● ●
250 V
AC
, 0,3 ... 3 A, 1 Wechsler, 1 Schließer
●
Zähler/Timer/Tachometer
Zähler/Timer/Tachometer
Status-LEDs für den Zustand
des Ausgangs und der ange-
zeigten Vorwahl
Zähl- und Vorwahlbereich
-199999 bis 999999
Über- oder Unterlauf ohne Zähl-
verluste bis jeweils 1 Dekade
Programmierbar als Impuls-,
Frequenz-, Zeit- bzw. Betriebs-
stundenzähler oder Geschwin-
digkeitsanzeige
Addierend/subtrahierend über
2 getrennte Eingänge
PNP- und NPN-Sensoren an-
schließbar
Steckerbelegung X1
Versorgungsspannung und Ausgänge
Klemme
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
AC-Version
n.c.
n.c.
Ausgang
Relais gemeinsamer Kontakt (C)
Ausgang Relais
Schließerkontakt (NO)
Ausgang Relais
Öffnerkontakt (NC)
Spannungsversorgung
90 ... 250 V AC
Spannungsversorgung
90 ... 250 V AC
10 ... 30 V
DC-Version
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
0 V DC (GND)
Klemme
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
AC-Version
Sensor-
versorgungs-
spannung
Bezugsspannung
Zähleingang A
Zähleingang B
Rücksetzeingang
Toreingang
Tastaturverriegelungseingang
10 ... 30 V
DC-Version
nicht belegt
nicht belegt
Benennung
+24 VDC
0 VDC
(GND)
INP A
INP B
RESET
GATE
KEY
Steckerbelegung X2
Eingänge
3
7
1
4 5 6
2
3
7
1
4 5 6
2
X2
X1