Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
901
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Impulsauswertegeräte,
Zähler und Anzeigen
9
.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
Bestellbezeichnung
TC-6A-V
Art
7-Segment LED-Anzeige, rot
Anzahl Dekaden
6
Anzeigewert
Ziffernhöhe 15 mm
Rückstellung
manuell / extern / automatisch
Betriebsspannung
115 ... 230 V
AC
16 ... 35 V
DC
Leistungsaufnahme
7,5 VA
Zählfrequenz
25 kHz (Timerfunktion 1 kHz)
Umgebungstemperatur
0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Lagertemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit
45 ... 90 % (nicht kondensierend)
Schutzart
IP64 (Frontseite)
Anschluss
Schraubklemmen steckbar
max. Aderquerschnitt 0,34 ... 1,5 mm
2
(AC max. 2,5 mm
2
)
Masse
ca. 450 g
Abmessungen
96 x 48 x 140 mm
Zähler/Timer/Tachometer
Zähler/Timer/Tachometer mit
analogem Spannungs-/Strom-
ausgang
Helle 6-stellige LED-Anzeige
AC/DC Mehrbereichsnetzteil
Stromversorgung für Impulsge-
ber
2 getrennte Schalteingänge
Menügeführte Bedienung
Inklusive Befestigung für
Schalttafeleinbau
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4
GND
DC in
A
B
Reset
GND
24 V out
GND
+/- 10 V out
20 mA out
GND
230
115
0
AC in