Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
903
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Impulsauswertegeräte,
Zähler und Anzeigen
9
.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
Gemeinsame Daten
Anzeigewert
Ziffernhöhe 9 mm
Rückstellung
manuell oder extern
Lagertemperatur
-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit
93 % bei 40 °C (nicht kondensierend)
Schutzart
IP65 (Frontseite)
Abmessungen
48 mm x 48 mm x 109,8 mm
Bestellbezeichnung
KC-LCD-48-1R-230VAC
KC-LCDL-48-2R-230VAC
KC-LCDC-48-2T-230VAC
KC-LCDC-48-2R-230VAC
KC-LCDC-48-6T-230VAC
Art
2-zeilige, 2 x 6-stellige LCD-Anzeige mit
Vorzeichen
● ● ● ● ●
hinterleuchtet
● ● ● ●
Multicolor
● ● ●
Betriebsspannung
230 V
AC
●
90 ... 260 V
AC
● ● ● ●
Leistungsaufnahme
max. 6,5 VA
●
max. 8 VA
● ● ● ●
Zählfrequenz
max. 50 kHz
●
30 Hz / 5 kHz
●
30 Hz / 55 kHz
● ● ●
Anzahl Vorwahlen
1
●
2
● ● ●
6
●
Ausgang
Halbleiter
●
●
Relais
● ●
●
Umgebungstemperatur
-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
●
-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
● ● ● ●
Zähler/Timer/Tachometer
Zähler/Timer/Tachometer
Addierend/subtrahierend über
2 getrennte Eingänge
Zähl- und Vorwahlbereich
-999999 bis 999999
Über- oder Unterlauf ohne Zähl-
verluste bis jeweils 1 Dekade
PNP- und NPN-Sensoren an-
schließbar
Signal- und Steuereingänge
1
Sensor Versorgungsspannung
2
GND (0V)
3
INP A (Signaleingang A)
4
INP B (Signaleingang B)
5
RESET (Rücksetzeingang)
6
LOCK (Eingang Tastaturverriegelung)
7
nicht belegt
8
nicht belegt
Spannungsversorgung und Ausgänge
9
nicht belegt
10
nicht belegt
11
Relaiskontakt C.
12
Relaiskontakt N.O.
13
Relaiskontakt N.C.
14
230 V AC N~
15
230 V AC L~
Ausgang
Spannungs-
versorgung
Signal- und Steuereingänge
1
Sensor Versorgungsspannung
2
GND (0V)
3
INP A (Signaleingang A)
4
INP B (Signaleingang B)
5
RESET (Rücksetzeingang)
6
LOCK (Eingang Tastaturverriegelung)
7
GATE (Toreingang)
8
MPI (Benutzereingang)
Spannungsversorgung und Ausgänge
Ausgang 2
Spannungs-
versorgung
Ausgang 1
Ausgang 3 - 6
9
Kollektor
10
Emitter
11
Kollektor
12
nicht belegt
13
Emitter
14
90 ... 260 V AC N~
15
90 ... 260 V AC L~
16
gemeinsamer Emitter
KC-LCD-48-1R-230VAC
KC-LCDC-48-6T-230VAC