Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
905
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Impulsauswertegeräte,
Zähler und Anzeigen
9
.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
Bestellbezeichnung
KH-LCD-24-24VDC
Art
7-stellige 7-Segment LCD-Anzeige
Sanduhr als Laufindikator
Anzeigewert
Ziffernhöhe 8 mm
Rückstellung
manuell oder extern
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Umgebungstemperatur
-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Lagertemperatur
-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Schutzart
IP65 (Frontseite)
Masse
ca. 40 g
Abmessungen
48 mm x 24 mm x 53,5 mm
LCD-Betriebsstundenzähler
Timer / Hourmeter
Separater Starteingang verfüg-
bar
Gut ablesbare 7-stellige LCD-
Anzeige
Reset sperrbar
Funktion und Pin-Belegung
Pin
Aufschrift
Funktion
1
10 - 30 V DC
Versorgungsspannung +Ub
2
GND
0 V DC
3
GND
0 V DC
4
INP PNP
schneller Zähleingang
5
INP NPN
langsamer Zähleingang
6
RESET MANUEL Aktivierungseingang
ENABLE
Reset
7
RESET
Reset-Eingang
8
n.c.
nicht belegt
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
+Ub
GND