Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
907
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Impulsauswertegeräte,
Prozessanzeigen
9
.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
Gemeinsame Daten
Vorwahl
zweifach
Datenspeicherung
10
6
Speicherzyklen oder 10 Jahre, EEPROM
Programmierung
menügeführt über Tastatur
Art
7-Segment LED-Anzeige, rot
Anzahl Dekaden
5
Anzeigewert
Ziffernhöhe 14,2 mm
Vorwahl
Ziffernhöhe 14,2 mm
Anzeigebereich
-19999 ... 99999
Impedanz
> 1 M
bei Spannungsmessung
< 50
bei Strommessung
Analoger Spannungsein-
gang
0 ... 10 V / 2 ... 10 V DC,
-10 ... 10 V DC
Analoger Stromeingang 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA
Relais
2 x 250 V AC/ 300 V DC, 3 A, Wechselkontakt
Umgebungstemperatur
-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Lagertemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit
80 % (nicht kondensierend)
Schutzart
IP65 (Frontseite)
Anschluss
8-poliger und 11-poliger Stecker mit Schraubsteckklemmen
Abmessungen
96 mm x 48 mm x 90 mm
Befestigung
Einbaurahmen mit Spannbügel
Bestellbezeichnung
DA5-IU-2K-C
DA5-IU-2K-V
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
●
90 ... 260 V AC
●
Leistungsaufnahme
2 W
●
7 W
●
Sensorversorgung
24 V DC , 100 mA
●
Prozessanzeige- und -steuergerät
2 Grenzwerte einstellbar
2 Relaisausgänge
Bedienung über Tastatur
Kennlinie über 24 Stützstellen
programmierbar
Rückstellung der Ausgänge au-
tomatisch, manuell oder mit ex-
ternem Signal
Anschluss über Schraubsteck-
klemmen
Hilfsenergieausgang für Senso-
ren (nur DA5-IU-2K-V)
Schockfestigkeit nach
DIN EN 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit nach
DIN EN 60068-2-6
unbelegt
auf S1
Rückstellung S1/8
Hilfsenergieausgang
(nur bei DA5-IU-2K-V)
Bezugsmasse für Rückstellung S1/7
Tastenverriegelung "Key" S1/6
Spannungsmesseingang S1/3
Bezugsmasse S1/2
Strommesseingang S1/1
90 ... 260 V AC Versorgung (...-V)
10 ... 30 V DC 0 V DC (...-C)
Stecker S1/...
Stecker S2/...
Digitalanzeige
Relais 2
Relais 1
+24 V DC,
0 V DC
OUT 1
S2/3
4 5 10
S1/11
100 mA
S1/9
S2/2
S2/1
OUT 2
S2/6
S2/5
S2/4
S2/7 S2/8