Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
909
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Impulsauswertegeräte,
Prozessanzeigen
9
.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
Gemeinsame Daten
Datenspeicherung
10
6
Speicherzyklen oder 10 Jahre, EEPROM
Programmierung
menügeführt über Tastatur
Art
5-stellige 7-Segment LED-Anzeige, rot
Anzeigewert
Ziffernhöhe 14,2 mm
Anzeigebereich
-19999 ... 99999
mit Vornullenunterdrückung
Umgebungstemperatur
-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Lagertemperatur
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit
75 % (nicht kondensierend)
Abmessungen
96 mm x 48 mm x 90,7 mm
Schutzart
IP65 (Frontseite)
Bestellbezeichnung
KT-LED-96-2R-24VDC
KT-LED-96-2R-230VAC
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC galvanisch getrennt
●
90 ... 260 V AC
●
Leistungsaufnahme
max. 2 W
●
max. 6 W
●
Temperatur-Steuergerät mit LED-Anzeige
Galvanische Trennung
Verpolschutz
Elektrischer Anschluss X2
Thermoelemente
Widerstandsthermometer
Pt100/Pt1000
Steuereingänge und
Hilfsspannung (Uout)
4-Leiter
3-Leiter
2-Leiter
Spannungsmessung
* Alternativ direkt an DC-Versorgung anschließen
(galvanische Trennung von Steuer- und Mess-
eingänge
+ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ϑ
ϑ
ϑ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
+ -
*
*
*
10 11
Anschlussbelegung
Pin
Funktion
Thermoelemente
1
Positiver Thermoschenkel
2
Negativer Thermoschenkel
Widerstandsthermometer
1
Pt100 oder 0 ... 400
Ω
2
Pt1000 oder 0 ... 4000
Ω
Spannungsmessung
1
Spannungseingang (U)
2
GND 1 (Analog)
Steuereingänge und Hilfsspannung (Uout)
6
Tastenverriegelung “Key”
7
GND2 Key/MPI
8
MP-Input “Reset-Grenzwert-Latch/
Display-Hold”
9
GND3 (für Uout)
10
Uout + 10 V/30 mA
11
n.c.
Pin
Funktion
Spannungsversorgung und
Grenzwert-Ausgänge
X1:
X2:
Relais-Ausgang
7
10 ... 30 V DC
8
GND4 (0 V DC)
1 2 3 4 5 6 7 8
OUT 2 OUT 1
1 2 3
9 10 11
4 5 6 7 8
X2
1 2 3 4 5 6 7 8
X1
KT-LED-96-2R-230VAC
KT-LED-96-2R-24VDC
KT-LED-96-2R-24VDC