Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
911
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Impulsauswertegeräte,
Drehzahl- und Stillstandswächter
9
.3
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
Bestellbezeichnung
KFU8-FSSP-1.D
Bemessungsspannung
196 ... 250 V AC ; 98 ... 127 V AC; 47 ... 63 Hz
20,4 ... 27,6 V DC
Leistungsaufnahme
AC: < 5 VA
DC: < 5 W
Art
4stellige 7-Segment-Anzeige, rot, 7 mm Ziffernhöhe
Anzeigebereich
0,002 ... 9999 Hz oder
0,01 ... 9999 min
-1
Anschluss
Klemmen 8-, 9+
Anschließbare Sensortypen
NAMUR-Sensoren nach DIN EN 60947-5-6
Schaltpunkt
high: 16 ... 30 V DC; max.10 mA; R
i
3 k
low: 0 ... 6 V DC
Anschluss
Klemmen 7+, 13- Sensorversorgung
Klemmen 14, 15 npn/pnp Eingang (galvanisch getrennt)
Anschließbare Sensortypen
Zwei-, Drei- oder Vierdraht-Näherungsschalter und inkrementale Dreh-
geber
Umgebungstemperatur
-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
Lagertemperatur
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Schutzart
IP20
Anschluss
Kodierte, abziehbare Klemmen , max. Aderquerschnitt 0,34 ... 2,5 mm
2
Befestigung
Aufschnappen auf 35 mm-Normschiene oder Schraubbefestigung
Frequenz-Spannungs-Stromumsetzer
Grenzfrequenz 40 kHz
Spannungs- oder Stromaus-
gang
Fortschaltausgang
(Teilungsfaktor 1 ... 9999)
Mehrbereichsnetzteil
2-, 3-, 4-Draht und NAMUR
Sensoren sowie Drehgeber
anschließbar
Hilfsenergieausgang für
Sensoren
Anschluss über Power Rail
möglich
Periodendauermessung
Anzeige: Eingang in Hz oder
1/min, Ausgang in V oder mA
NAMUR L+
NAMUR L–
L+
L–
L+
L–
L+
L–
L+
L–
L+
L–
L+
L–
L+
L–
N
L1 (230 V)
L1 (115 V)
9
8
7
15
14
13
11
12
16
18
17
DC
DC
D
A
5
I+ / U+
I–
U–
4
6
2
1
3
10
V
mA
Ri
≤
600
Ω
13, 14
15
7
13
14
7, 15
13, 14
15
7
13
14
8
9
8
9
7, 15
Ri
≥
330
Ω
Spannungsversorgung 115 V AC
Spannungsversorgung 24 V DC
Signalgeberversorgung 24 V
Spannungsversorgung 230 V AC
Drehgeber,
Gegentaktendstufe
Drehgeber,
Gegentaktendstufe
DC-3-Draht-
Sensor, PNP
DC-3-Draht-
Sensor, NPN
NAMUR-
Sensor
NAMUR-
Drehgeber
Galvanisch
getrennter Eingang
für PNP- und
NPN-Endstufen
Signalgeber-
versorgung GND
Signalgeber-
versorgung GND
Fortschaltausgang
Nicht beschaltet
Nicht beschaltet