Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
913
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Impulsauswertegeräte,
Signalkonverter
9
.4
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
Bestellbezeichnung
K23-SSI/R2/25B-C
Bemessungsbetriebsspannung
18 ... 30 V DC
Bemessungsbetriebsstrom
200 mA
Eingangstyp
SSI
Eingangsformat
Gray-Code, Binär-Code
Auflösung
13, 21 oder 25 Bit
Eingangstyp
HTL (Hold)
Anzahl/Typ
Parallel
Ausgangsstrom
Gray-Code, Binär-Code, BCD-Code
Umgebungstemperatur
0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Anschluss
Schraubklemmen , max. Aderquerschnitt 0,34 ... 2,5 mm
2
Signal-Wandler
Geeignet zum Anschluss von
Sensoren und Absolutwertge-
bern mit SSI-Schnittstelle
Wandelt sowohl SSI-Daten als
auch serielle Daten in ein paral-
leles Format
Parallel-Ausgang 25 Bit (Push-
pull, kurzschlussfest)
RS 232-Schnittstelle zum seriel-
len Auslesen der Sensor-Infor-
mationen
SSI: Master- oder Slave-Betrieb
Vorgabemöglichkeit für beliebi-
ge Linearisierungs-Kennlinien
Zusatzfunktionen wie z. B. Bit-
Ausblendung, Rundlauffunkti-
on
Versorgung 18 V DC ... 30 V DC
Sub-D 25-polig
(parallel)
Klemmen
Sub-D 9-polig
(RS 232)
5 4 3 2 1
9 8 7 6
13 12 11 10 9
5 4 3 2 1
8 7 6
25 24 23 22
17 16 15 14
21 20 19 18
25 Bit 25
24 Bit 24
23 Bit 23
22 Bit 22
21 Bit 21
20 Bit 20
19 Bit 19
18 Bit 18
17 Bit 17
16 Bit 16
15 Bit 15
14 Bit 14
13 Bit 13
12 Bit 12
11 Bit 11
10 Bit 10
9 Bit 9
8 Bit 8
7 Bit 7
6 Bit 6
5 Bit 5
4 Bit 4
3 Bit 3
2 Bit 2
1 Bit 1
9
-
8
-
7
-
6
-
5 GND
4
-
3 TxD
2 RxD
1
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
NC
NC
NC
SSI Data (-)
SSI Data (+)
Hold
COM+
(-5 V ... 27 V max)
SSI- Clock (-)
SSI- Clock (+)
GDN (-)
GDN (-)
18 V DC ... 30 V DC
( typ. 200 mA)
POWER