Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
915
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Impulsauswertegeräte,
Sensorendstufen/Relais
9
.5
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
Gemeinsame Daten
LED gelb
Schaltausgang
Leitungsbruch: LED aus, Ausgang gesperrt
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Betriebsstrom
ca. 22 mA
Anschluss
Klemmen 1+, 2-
Anschließbare Sensorty-
pen
NAMUR
Sensorversorgung
8 V DC
Grenzwert
1 kHz
Strom
200 mA kurzschlussfest
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur
-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Schutzart
IP20
Anschluss
selbstöffnende Apparateanschlussklemmen, max. Aderquerschnitt 0,34 ... 2,5 mm
2
Abmessungen
20x60x40
(in mm)
Bestellbezeichnung
KCD2-EL
KCD2-E2L
Anschluss
Klemme 4+
●
Klemme 4-
●
Signalpegel
U
B
- 1,1 V
●
U
B
- 1,8 V
●
Sensor-Endstufenklemme
1-kanaliger Klemmenverstärker
Eingang für NAMUR-Sensoren
DC 24 V Speisespannung
Genormte Schnittstelle zur Ver-
meidung von Signalübertra-
gungsfehlern
Kurzschlussfester Elektronik-
ausgang
Kompaktes Klemmengehäuse
Befestigung durch Aufschnap-
pen auf 35 mm Normschiene
nach DIN EN 50022
Speise-
spannung
Ausgang
Eingang
Leitungsbruch-
überwachung
Sensor
I
≤
0,1 mA
5+ 6-
4-
1+
1+
2-
1+
2-
3
3
5+ 6-
4+
1+
1+
2-
1+
2-
3
3
Speise-
spannung
Ausgang
Eingang
Leitungsbruch-
überwachung
Sensor
I
≤
0,1 mA
KCD2-EL
KCD2-E2L