Ausgabedatum: 10.10.2011
931
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör
10
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Bestellbezeichnungen
Elektrischer Anschluss
M12 x 1 Kabelstecker
A-kodiert
Leitungsqualität
V11S V1S V15S V19S
– PVC
PVC, grau (0,34 mm²)
◊ ◊ ◊ –
BK PVC-U
PVC, UL-zugelassen, schwarz (0,34 mm²)
◊ ◊ – –
YE PVC-U
PVC, UL-zugelassen, gelb (0,34 mm²)
◊ ◊ – –
– PUR
PUR, halogenfrei, grau (0,34 mm²)
◆ ◆ ◆ –
BK PUR-U
PUR, halogenfrei, UL-zugelassen, schwarz (0,34 mm²)
◊ ◊ – –
YE PUR-U
PUR, halogenfrei, UL-zugelassen, gelb (0,34 mm²)
◊ ◊ – –
BK PUR-U
PUR, halogenfrei, UL-zugelassen, schwarz (0,25 mm²)
– – – ◆
BK PUR-U/0,75
PUR, halogenfrei, UL-zugelassen, schwarz (0,75 mm²)
– – ◊ –
– PUR H/S
PUR, halogenfrei, strahlenvernetzt, orange (0,34 mm²)
– ◊ – –
OR POC
POC, schweißperlenbeständig, orange (0,34 mm²)
– ◊ – –
Leitungslänge in m
0,3 bis 50
Bauform
G
gerade
W
gewinkelt
Für Edelstahl-Rändelmutter V4A ergänzen, z. B.
WV4A, GV4A
◆
Standard, in den Leitungslängen 2 m, 5 m und 10 m ab Lager verfügbar
◊
Verfügbar, teilweise mit Mindestbestellmenge
–
Nicht verfügbar
Polzahl
V11S
3-polig
V1S
4-polig
V15S
5-polig
V19S
8-polig
V . . S – . – . . . . M – . . . . . . . . .
1
3
4
5
2
1
3
4
2
1
3
4
1
3
4
BN
BU
BK
1
2
3
4
BN
WH
BU
BK
1
2
3
4
5
BN
WH
BU
BK
GY
1
2
3
4
5
6
7
WH
BN
GN
YE
GY
PK
BU
8
RD
1
4
6
7
8
5
3
2
V11S
V15S
V1S
V19S
Verfügbarkeit