Ausgabedatum: 10.10.2011
933
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör
10
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Bestellbezeichnungen
Elektrischer Anschluss
M12 x 1 Kabeldose
A-kodiert, LED
1
3
2
4
1
3
2
4
1
3
4
1
4
3
BN
BK
BU
1
2
4
3
BN
BK
BU
1
2
4
3
BN
WH
BK
BU
1
4
3
BN
BK
BU
1
3
2
4
E2
A2
E2/E3
E0
1
3
2
4
1
2
4
3
BN
WH
BK
BU
E8/E8W
Bauform
G
gerade
W
gewinkelt
Leitungsqualität
E2 E2/E3 A2 E0 E8 E8W
– PVC
PVC, grau (0,34 mm²)
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
BK PVC-U
PVC, UL-zugelassen, schwarz (0,34 mm²)
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
YE PVC-U
PVC, UL-zugelassen, gelb (0,34 mm²)
◊ ◊ ◊ ◆ ◊ ◊
– PUR
PUR, halogenfrei, grau (0,34 mm²)
◆ ◆ ◆ ◊ ◆ ◆
BK PUR-U
PUR, halogenfrei, UL-zugelassen, schwarz (0,34 mm²)
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
YE PUR-U
PUR, halogenfrei, UL-zugelassen, gelb (0,34 mm²)
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
– PUR H/S
PUR, halogenfrei, strahlenvernetzt, orange (0,34 mm²)
– ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
OR POC
POC, schweißperlenbeständig, orange (0,34 mm²)
– ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
Leitungslänge in m
0,3 bis 50
Polzahl
E2
3-polig
E2/E3
4-polig (2+4 gebrückt)
A2
4-polig
E0
3-polig (NPN)
E8
4-polig
E8W
4-polig
V 1 – . – . . . . . – . . . . M – . . . . . . .
NPN
PNP
◆
Standard, in den Leitungslängen 2 m, 5 m und 10 m ab Lager verfügbar
◊
Verfügbar, teilweise mit Mindestbestellmenge
–
Nicht verfügbar
Verfügbarkeit