Ausgabedatum: 10.10.2011
937
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör
10
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Elektrischer Anschluss
M12 x 1 Kabeldose
Bestellbezeichnungen
Verfügbarkeit
NAMUR
1
3
2
4
1
2
1
2
BN
BU
1
2
3
4
BN
WH
BU
BK
N
N4
Leitungsqualität
N N4
PVC
PVC, blau (0,34 mm²)
◊ ◊
PUR
PUR, blau (0,34 mm²)
◆ ◆
Leitungslänge in m
0,3 bis 50
Polzahl
N
2-polig
N4
4-polig
V 1 – . – . . – . . M – . . .
Bauform
G
gerade
W
gewinkelt
◆
Standard, in den Leitungslängen 2 m, 5 m und 10 m ab Lager verfügbar
◊
Verfügbar, teilweise mit Mindestbestellmenge
–
Nicht verfügbar