Ausgabedatum: 10.10.2011
939
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör
10
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
M12 x 1 Verbindungskabel
Bestellbezeichnungen
Elektrischer Anschluss
1
3
4
1
3
2
4
1
5
3
2
4
1
7
4
2
6
3
5
8
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
8
1
3
4
1
3
4
2
1
3
4
5
2
1
4
6
7
8
5
3
2
V11
V11
V15
V15
V1
V1
V19
V19
Verfügbarkeit
A-kodiert
Geschirmt
1
3
2
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
3
4
2
V1
V1
1
7
4
2
6
3
5
8
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
8
1
4
6
7
8
5
3
2
V19
V19
1
5
3
2
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
3
4
5
2
V15
V15
Leitungsqualität
V11 V1 V15 V19
– PVC
PVC, grau (0,34 mm²)
◊ ◊ ◊ –
BK PVC-U
PVC, UL-zugelassen, schwarz (0,34 mm²)
◊ ◊ – –
YE PVC-U
PVC, UL-zugelassen, gelb (0,34 mm²)
◊ ◊ – –
– PUR
PUR, halogenfrei, grau (0,34 mm²)
◆ ◆ ◆ –
BK PUR-U
PUR, halogenfrei, UL-zugelassen, schwarz (0,34 mm²)
◊ ◊ – –
YE PUR-U
PUR, halogenfrei, UL-zugelassen, gelb (0,34 mm²)
◊ ◊ – –
BK PUR-U
PUR, halogenfrei, UL-zugelassen, schwarz (0,25 mm²)
– – – ◆
BK PUR-U/0,75
PUR, halogenfrei, UL-zugelassen, schwarz (0,75 mm²)
– – ◊ –
– PUR H/S
PUR, halogenfrei, strahlenvernetzt, orange (0,34 mm²)
– ◊ – –
OR POC
POC, weld-spatter resistant, orange (0,34 mm²)
– ◊ – –
Geschirmte Leitungsqualität
BK PUR-U/ABG
PUR, halogenfrei, geschirmt, UL-zugelassen, schwarz (0,25 mm²)
– – – ◆
– PUR-ABG
PUR, halogenfrei, geschirmt, grau (0,34 mm²)
– ◆ ◆ –
Leitungslänge in m
0,3 bis 50
Polzahl
V11
3-polig
V1
4-polig
V15
5-polig
V19
8-polig
V . . – . – . . . . M – . . . . . . . . . . – V . . – .
Bauform
G
gerade
W
gewinkelt
Für Edelstahl-Überwurfmutter V4A ergänzen, z. B.
WV4A, GV4A
◆
Standard, in den Leitungslängen 0,6 m, 1 m und 2 m ab Lager verfügbar
◊
Verfügbar, teilweise mit Mindestbestellmenge
–
Nicht verfügbar