Ausgabedatum: 10.10.2011
955
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör
10
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Bestellbezeichnungen
Elektrischer Anschluss
M8 x 1 Kabeldose
Verfügbarkeit
Snap-on
3
1
4
2
3
1
4
1
3
4
BN
BU
BK
1
2
3
4
BN
WH
BU
BK
V3
V31
Leitungsqualität
V3 V31
PVC
PVC, schwarz (0,25 mm²)
◊ ◊
PUR
PUR/PVC, schwarz (0,25 mm²)
◆ ◆
Leitungslänge in m
0,3 bis 50
V . . – . . – . . M – . . .
Bauform
GR
gerade
WR
gewinkelt
◆
Standard, in den Leitungslängen 2 m, 5 m und 10 m ab Lager verfügbar
◊
Verfügbar, teilweise mit Mindestbestellmenge
–
Nicht verfügbar
Polzahl
V3
3-polig
V31
4-polig