Ausgabedatum: 10.10.2011
959
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör
10
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
M8 x 1 Verbindungskabel
Bestellbezeichnungen
Elektrischer Anschluss
3
1
4
3
1
4
2
1
4
3
1
4
3
1
2
4
3
1
2
4
3
1
3
4
1
3
2
4
V3
V3
V31
V31
Verfügbarkeit
2-fach LED
Leitungsqualität
V3 V31
– PVC
PVC, grau (0,25 mm²)
◊ ◊
BK PVC-U
PVC, UL-zugelassen, schwarz (0,34 mm²)
◊ ◊
YE PVC-U
PVC, UL-zugelassen, gelb (0,34 mm²)
◊ ◊
– PUR
PUR, halogenfrei, grau (0,25 mm²)
◆ ◆
BK PUR-U
PUR, halogenfrei, UL-zugelassen, schwarz (0,34 mm²)
◊ ◊
YE PUR-U
PUR, halogenfrei, UL-zugelassen, gelb (0,34 mm²)
◊ ◊
Leitungslänge in m
0,3 bis 50
Polzahl
V3
E2
3-polig
V31
A2
4-polig
V . . – . . – . . – . . . . M – . . . . – V . . – .
Bauform
GM
gerade
WM
gewinkelt
◆
Standard, in den Leitungslängen 0,6 m, 1 m und 2 m ab Lager verfügbar
◊
Verfügbar, teilweise mit Mindestbestellmenge
–
Nicht verfügbar