Ausgabedatum: 10.10.2011
961
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör
10
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
1/2" Kabeldosen / Verbindungskabel
Bestellbezeichnungen
Elektrischer Anschluss
Verfügbarkeit
Verfügbarkeit
Leitungsqualität
V12 V124 V125
PVC
PVC, gelb (AWG22)
◆ ◆ ◆
PUR H/S
PUR, halogenfrei, strahlenvernetzt, gelb (AWG18)
◊ ◊ ◊
Leitungslänge in m
0,3 bis 50
Bauform
G
gerade
W
gewinkelt
◆
Standard, in den Leitungslängen 2 m, 5 m und 10 m ab Lager verfügbar
◊
Verfügbar, teilweise mit Mindestbestellmenge
–
Nicht verfügbar
Polzahl
V12
3-polig
V124
4-polig
V125
5-polig
V . . . – . – Y E . . M – . . . . . . .
1
3
4
2
1
2
3
GN
RD/BK
RD/WH
1
2
3
4
RD/BK
RD/WH
RD
GN
V12
V124
1
2
3
1
5
4
2
3
1
2
3
4
5
RD/WH
RD
GN
RD/YE
RD/BK
V125
1
3
4
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
V12
V124
1
2
3
1
5
4
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
V125
1
3
4
2
V12
V124
1
2
3
1
3
4
2
5
V125
Kabeldose
Verbindungskabel
Leitungslänge in m
0,3 bis 50
Polzahl
V12
3-polig
V124
4-polig
V125
5-polig
V . . . – G – Y E . . M – . . . . . . . – V . . . – G
◆
Standard, in den Leitungslängen 0,6 m, 1 m und 2 m ab Lager verfügbar
◊
Verfügbar, teilweise mit Mindestbestellmenge
–
Nicht verfügbar
Leitungsqualität
V12 V124 V125
PVC
PVC, gelb (AWG22)
◊ ◊ ◊
PUR H/S
PUR, halogenfrei, strahlenvernetzt, gelb (AWG18)
◊ ◊ ◊