Ausgabedatum: 10.10.2011
963
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör
10
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
7/8" Kabeldosen / Verbindungskabel
Bestellbezeichnungen
Elektrischer Anschluss
Verfügbarkeit
Verfügbarkeit
1
4
2
3
1
2
3
GN/YE
BK
WH
1
2
3
4
BK
WH
RD
GN/YE
V93
V94
1
3
2
5
3
4
1
2
1
2
3
4
5
WH
RD
GN/YE
OR
BK
V95
Leitungsqualität
V93 V94 V95
STOOW
PVC, gelb (AWG16)
◆ ◆ ◆
Leitungslänge in m
0,3 bis 50
Bauform
G
gerade
W
gewinkelt
◆
Standard, in den Leitungslängen 2 m, 5 m und 10 m ab Lager verfügbar
◊
Verfügbar, teilweise mit Mindestbestellmenge
–
Nicht verfügbar
Polzahl
V93
3-polig
V94
4-polig
V95
5-polig
V . . – . – Y E . . M – . . . . .
Kabeldose
Verbindungskabel
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
V93
V94
5
3
4
1
2
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
V95
4
1
3
2
V93
V94
1
2
3
1
3
2
5
4
V95
1
3
2
1
4
2
3
◆
Standard, in den Leitungslängen 2 m, 5 m und 10 m ab Lager verfügbar
◊
Verfügbar, teilweise mit Mindestbestellmenge
–
Nicht verfügbar
Leitungsqualität
V93 V94 V95
STOOW
PVC, gelb (AWG16)
◆ ◆ ◆
Leitungslänge in m
0,3 bis 50
Polzahl
V93
3-polig
V94
4-polig
V95
5-polig
V . . – G – Y E . . M – . . . . . – V . . – G