Seite 969 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

Ausgabedatum: 10.10.2011
967
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör
10
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Bestellbezeichnungen
Elektrischer Anschluss
M12 x 1, Kabeldose
A-kodiert, geschirmt, Schraubklemmanschluss
V . . . – . – A B G – P G 9
Polzahl
V1
4-polige Buchse
V15
5-polige Buchse
V19
8-polige Buchse
V1S
4-poliger Stecker
V15S
5-poliger Stecker
V19S
8-poliger Stecker
Bauform
V1 V15 V19 V1S V15S V19S
G
gerade
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
W
gewinkelt
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
Standard, ab Lager verfügbar
Verfügbar, teilweise mit Mindestbestellmenge
Nicht verfügbar
1
5
3
2
4
1
3
2
4
1
7
4
2
6
3
5
8
V15
V1
V19
1
3
4
2
V1S
1
4
6
7
8
5
3
2
V19S
1
3
4
5
2
V15S
Verfügbarkeit