96
Ausgabedatum: 10.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Einbau
nicht bündig
Spannungsart
DC
Betriebsspannung
10 ... 30 V
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NBN22-30GM35-E2
NBN25-30GM50-E0
NBN25-30GM50-E2
NBN22-30GM35-E2-V1
NBN25-30GM50-E0-V1
NBN25-30GM50-E2-V1
Schaltabstand
22 mm
●
●
25 mm
● ●
● ●
Schaltelementfunktion NPN Schließer
●
●
PNP
Schließer
●
● ●
●
Leerlaufstrom
10 mA
● ●
● ●
12 mA
●
●
Verpolschutz
verpolgeschützt
● ● ● ● ● ●
Schaltfrequenz
0 ... 200 Hz
● ●
● ●
0 ... 80 Hz
●
●
Betriebsstrom
0 ... 100 mA
●
●
0 ... 200 mA
● ●
● ●
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
● ● ● ● ●
-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
●
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
● ● ●
Kabel PVC , 2 m
● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
35
50
65
Durchmesser D [mm]
30
Gewindelänge l
t
[mm]
15
32
17
32
Kappenlänge l
1
[mm]
17
18
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
15
LED-Position
Pos. C
BF 30
Befestigungsflansch, 30 mm
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 30 mm
Erhöhter Schaltabstand
22 mm nicht bündig
25 mm nicht bündig
Erweiterter Temperaturbereich
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
3
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
NBN22-30GM35-E2-V1
NBN25-30GM50-E2-V1
NBN25-30GM50-E0-V1
NBN22-30GM35-E2
NBN25-30GM50-E2
NBN25-30GM50-E0
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)