Ausgabedatum: 10.10.2011
982
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Zubehör,
Sensortester und Werkzeuge
10
.2
Zubehör,
Montage-Zubehör
10
.3
Zubehör,
Induktives Übertragungssystem
WIS
10
.4
Rd24 Kabeldose
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Abmessungen
■
■
Versilberte Kontakte
Gemeinsame Daten
Polzahl
6 + PE
Elektrische Daten
Max. Betriebsspannung 250 V AC/DC
Max. Betriebsstrom 10 A
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -40 … 100 °C
Mechanische Daten
Anschluss
Schraubklemmen < 1,5 mm²
PG9-Verschraubung
Schutzart
IP65 / IP67
Material
Kontakte
CuZn
Kontaktoberfläche
Ag
Griffkörper
PBT
Kabel
Manteldurchmesser
6 … 8 mm
Rd24
ø 29
~ 72
~ 76
ø 24.5
ø 20
~ 40
~ 57
ø 29
~ 32
Rd24
Rd24
ø 29
~ 62
~ 70
ø 24.5
ø 20
~ 36
~ 60
~ 32
Rd24
ø 29
Bestellbezeichnung
V16-...
V16S-...
Mechanische Daten
Anschluss
1 x Buchse, Rd24 x 1/8"
●
1 x Stecker, Rd24 x 1/8"
●