Ausgabedatum: 10.10.2011
984
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Zubehör,
Sensortester und Werkzeuge
10
.2
Zubehör,
Montage-Zubehör
10
.3
Zubehör,
Induktives Übertragungssystem
WIS
10
.4
M12 Einbauadapter
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Abmessungen
■
■
Halogenfrei
■
■
Schutzart IP67
Gemeinsame Daten
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -25 … 80 °C
Mechanische Daten
Anschluss
Einzellitzen
Schutzart
IP67
Material
Kontakte
CuZn
Kontaktoberfläche
Au
Gehäuse
Messing, vernickelt
Kabel
Aderntyp
TPE-Litze
Länge L
500 mm
A-kodiert
Bestellbezeichnung
V1-...
V15-...
V19-...
V1S-...
V15S-...
V19S-...
Polzahl
4
●
●
5
●
●
8
●
●
Elektrische Daten
Max. Betriebsspannung 30 V AC/DC
●
●
60 V AC/DC
●
●
250 V AC/DC
●
●
Max. Betriebsstrom 2 A
●
●
4 A
● ●
● ●
Mechanische Daten
Anschluss
1 x M12 Buchse
● ● ●
1 x M12 Stecker
● ● ●
Kabel
Adern
4 x 0,34 mm²
●
●
5 x 0,34 mm²
●
●
8 x 0,34 mm²
●
●
D
M12 x 1
20
L
2
11.5
PG9
18
L
2 9.5
6.5
< 4.5
19
17
D
M12 x 1
24.5
L
2
11.5
Hinterwandmontage
Vorderwandmontage, positionierbar
Vorderwandmontage
20
L
2 11
M12
D
23
L
2 10
M12
D
D
26
L
2 13
M12
D
Hinterwandmontage
Vorderwandmontage, positionierbar
Vorderwandmontage