Ausgabedatum: 10.10.2011
986
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Zubehör,
Sensortester und Werkzeuge
10
.2
Zubehör,
Montage-Zubehör
10
.3
Zubehör,
Induktives Übertragungssystem
WIS
10
.4
M8 Einbauadapter
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Abmessungen
■
■
Halogenfrei
■
■
Schutzart IP67
Gemeinsame Daten
Elektrische Daten
Max. Betriebsstrom 4 A
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -25 … 80 °C
Mechanische Daten
Anschluss
M8 x 0,5 Befestigungsgewinde, Einzellitzen
Schutzart
IP67
Material
Kontakte
CuZn
Kontaktoberfläche
Au
Gehäuse
Messing, vernickelt
Kabel
Aderntyp
TPE-Litze
Länge L
500 mm
Bestellbezeichnung
V3-...
V31-...
V3S-...
V31S-...
Polzahl
3
●
●
4
●
●
Elektrische Daten
Max. Betriebsspannung 30 V AC/DC
●
●
60 V AC/DC
●
●
Mechanische Daten
Anschluss
1 x M8 Buchse
● ●
1 x M8 Stecker
● ●
Kabel
Adern
3 x 0,25 mm²
●
●
4 x 0,25 mm²
●
●
M8
16
L
2
6.5
10
M8
18
L
2
8.5
10