Ausgabedatum: 10.10.2011
991
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör
10
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
M12 Passiv-Verteiler
Bestellbezeichnungen
Elektrischer Anschluss
12-polig
Stecker-
M12-Buchse/
anschluss
Pol
Polbild
Polbild
M12-Buchse
doppelt belegt
M23-Stecker
12
6
7
15
4
5
13
2
10
11
19
18
1
15
1/4 (A)
7
1/2 (B)
5
2/4 (A)
4
2/2 (B)
16
3/4 (A)
8
3/2 (B)
3
4/4 (A)
14
4/2 (B)
17
5/4 (A)
9
5/2 (B)
2
6/4 (A)
13
6/2 (B)
11
7/4 (A)
10
7/2 (B)
1
8/4 (A)
18
8/2 (B)
19
1 ... 8/1 (+24 V)
6
1 ... 8/3 (0 V)
12
1 ... 8/5 (PE)
GN
YE
1 2
8
5
11
12
3
4
10
6
9
7
19
17
18
13
14
15
16
1 (+)
5
3 (-)
2 (B)
4 (A)
Einfach belegt:
Leitungslänge in m
5 oder 10
V 1 – . . . . A – E 2 – . . M – P U R
Doppelt belegt:
19-polig
Adernfarbe
M12-Buchse/Pol
WH
1/4 (A)
GN
2/4 (A)
YE
3/4 (A)
GY
4/4 (A)
PK
5/4 (A)
RD
6/4 (A)
BK
7/4 (A)
VT
8/4 (A)
BN
1 ... 8/1 (+24 V)
BU
1 ... 8/3 (0 V)
GN/YE
1 ... 8/5 (PE)
Polbild
M12-Buchse
YE
1 (+)
5
3 (-)
4 (A)
M23-Stecker
M12-Buchse/Pol
1
1/4 (A)
2
2/4 (A)
3
3/4 (A)
4
4/4 (A)
5
5/4 (A)
6
6/4 (A)
7
7/4 (A)
8
8/4 (A)
11
1 ... 8/1 (+24 V)
9+10
1 ... 8/3 (0 V)
12
1 ... 8/5 (PE)
Polbilder
M23-Stecker
M12-Buchse
11
12
7
8
6
2
9+10
1
1 (+)
5
(-)
4 (A)
1
2
8
5
11 12
3
4
10
6
9
7
Klemmraum/
Käfigzugfederklemme
M12-Buchse/Pol
1/4
1/4 (A)
1/2
1/2 (B)
2/4
2/4 (A)
2/2
2/2 (B)
3/4
3/4 (A)
3/2
3/2 (B)
4/4
4/4 (A)
4/2
4/2 (B)
5/4
5/4 (A)
5/2
5/2 (B)
6/4
6/4 (A)
6/2
6/2 (B)
7/4
7/4 (A)
7/2
7/2 (B)
8/4
8/4 (A)
8/2
8/2 (B)
UN
1 ... 8/1 (+24 V)
PE
1 ... 8/5 (PE)
0 V
1 ... 8/3 (0 V)
Polbi d
M12-Buchse
doppelt belegt
PE
0 V
1/2
1/4
2/2
2/4
6/2
6/4
7/2
7/4
UN
8/2
8/4
1 (+)
5
3 (-)
2 (B)
4 (A)
Spazio morsetti/
Morsetti con molla a gabbia
M12-presa/polo
1/4
1/4 (A)
1/2
1/2 (B)
2/4
2/4 (A)
2/2
2/2 (B)
3/4
3/4 (A)
3/2
3/2 (B)
4/4
4/4 (A)
4/2
4/2 (B)
5/4
5/4 (A)
5/2
5/2 (B)
6/4
6/4 (A)
6/2
6/2 (B)
7/4
7/4 (A)
7/2
7/2 (B)
8/4
8/4 (A)
8/2
8/2 (B)
UN
1 ... 8/1 (+24 V)
PE
1 ... 8/5 (PE)
0 V
1 ... 8/3 (0 V)
Schemo assegnazione polo
M12-presa
A doppia configurazione
PE
0 V
1/2
1/4
3
4 5
2/2
2/4
1
3
4
2
5
6/2
6/4
1
3
4
2
5
7/2
7/4
UN
1
3
4
2
5
8/2
8/4
1
3
4
2
5
1
2
6
7
8
1 (+)
5
3 (-)
2 (B)
4 (A)
Steckplatz/
Farbe
Signa ein ng
1 / 4 (A)
WH
1 / 2 (B)
GY/PK
2 / 4 (A)
GN
2 / 2 (B)
RD/BU
3 / 4 (A)
YE
3 / 2 (B)
WH/GN
4 / 4 (A)
GY
4 / 2 (B)
BN/GN
5 / 4 (A)
PK
5 / 2 (B)
WH/YE
6 / 4 (A)
RD
6 / 2 (B)
YE/BN
7 / 4 (A)
BK
7 / 2 (B)
WH/GY
8 / 4 (A)
VT
8 / 2 (B)
GY/BN
1-8 / 1 (UN)
BN
1-8 / 3 (0 V)
BU
1-8 / 5 (PE)
GN/YE
(B) bei doppelt
belegten Steckplätzen
Steckplatz/
Klemme
Signaleingang
1 / 4 (A)
1 /4
1 / 2 (B)
1 / 2
2 / 4 (A)
2 / 4
2 / 2 (B)
2 / 2
3 / 4 (A)
3 / 4
3 / 2 (B)
3 / 2
4 / 4 (A)
4 / 4
4 / 2 (B)
4 / 2
5 / 4 (A)
5 / 4
5 / 2 (B)
5 / 2
6 / 4 (A)
6 / 4
6 / 2 (B)
6 / 2
7 / 4 (A)
7 / 4
7 / 2 (B)
7 / 2
8 / 4 (A)
8 / 4
8 / 2 (B)
8 / 2
1-8 / 1 (UN)
UN
1-8 / 3 (0 V)
0 V
1-8 / 5 (PE)
PE
(B) bei doppelt
belegten Steckplätzen
Steckplatz/
Pin
Pin
Signaleingang 12-polig 19-polig
1 / 4 (A)
1
15
1 / 2 (B)
7
2 / 4 (A)
2
5
2 / 2 (B)
4
3 / 4 (A)
3
16
3 / 2 (B)
8
4 / 4 (A)
4
3
4 / 2 (B)
14
5 / 4 (A)
5
17
5 / 2 (B)
9
6 / 4 (A)
6
2
6 / 2 (B)
13
7 / 4 (A)
7
11
7 / 2 (B)
10
8 / 4 (A)
8
1
8 / 2 (B)
18
1-n / 1 (UN)
11
19
1-n / 3 (0 V)
9+10
6
1-n / 5 (PE)
12
12
12-polig bei einfach belegten Steckplätzen
19-polig bei doppelt belegten Steckplätzen
Stammkabel
Kafigzug-
Federklemme
M23-Stecker
Steckplätze/Signaleingänge
V1
4
4
Steckplätze
/4 Signaleingänge
◆
6
6
Steckplätze
/6 Signaleingänge
◊
8
8
Steckplätze
/8 Signaleingänge
◆
4/8
4
Steckplätze
/8 Signaleingänge (doppelt belegt)
◆
6/12
6
Steckplätze
/12 Signaleingänge (doppelt belegt)
◊
8/16
8
Steckplätze
/16 Signaleingänge (doppelt belegt)
◆
◆
Standard, ab Lager verfügbar
◊
Verfügbar, teilweise mit Mindestbestellmenge
–
Nicht verfügbar
Stammkabel
Kafigzug-Federklemme
M23-Stecker
V 1 – . . . . A – E 2
V 1 – . . . . A – E 2 – M 2 3
Verfügbarkeit