Seite 154 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

154
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
H
W
L
l c
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
3 mm
Einbau
bündig
Betriebsspannung
5 ... 60 V DC
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 2000 Hz
Betriebsstrom
4 ... 100 mA
kleinster Betriebsstrom 4 mA
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NBB3-V3-Z4
NBB3-V3-Z5
NBB3-V3-Z4-V5
NBB3-V3-Z5-V5
Schaltelementfunktion DC
Öffner
DC
Schließer
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
● ● ●
-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Anschlussart
Faston 4,8 mm
● ●
Kabel PVC , 130 mm
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification
(CCC)
● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
27,8
Breite W [mm]
16
Höhe H [mm]
10
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
9,7
3 mm bündig
2-Draht DC
BN
L+
L-
BU
+
Z4
I
L+
L-
-
BN
L+
L-
BU
+
Z5
I
L+
L-
-
NBB3-V3-Z4-V5
NBB3-V3-Z5
NBB3-V3-Z5-V5
NBB3-V3-Z4
S

Entwickelt mit FlippingBook Publisher