Seite 16 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

16
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Näherungsschalt
Induktive Sensoren,
schlitzförmig
1
.1.3
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren
1
.1
äher
,
Induktive Sensoren,
ringförmig
1
.1.4
N
chalter,
Induktive Sensoren,
Drehzahlwächter
1
.1.7
sschalter,
ren,
nsoren für Schwenkantrie
rückmelder
1
.1.5
ngss
Indu
ktive Sensor
Doppelsensoren für Spannsysteme
1
.1.6
Näherungsschalter,
Indu
ive Sensoren,
Doppelsensoren für Sch
( Zubehör)
1
.1.5
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zylindrische
Sensoren
Baureihe
14 mm
18 mm
22 mm
30 mm
Druckfest bis 500
bar
Edelstahl
Riesige Auswahl
Große Tastweiten
Typen für alle
Anwendungen
Eigensicher
Glattes Gehäuse
oder mit PG21
Metallgewinde
Riesige Auswahl
Sehr große Tastweiten
Typen für alle
Anwendungen
Schaltabstand
bündig
3 mm
5 mm ... 12 mm
6 mm
10 mm ... 22 mm
nicht bündig
8 mm ... 20 mm
10 mm
15 mm ... 40 mm
Anschluss
Kabel
l
l
l
l
Kabelstecker
Gerätetecker
l
l
l
Klemmraum
Ausgang
Zweidraht DC
Dreidraht DC
Vierdraht DC
Zweidraht AC
Dreidraht AC
Zweidraht AC/DC
Analogausgang
NAMUR
NAMUR mit
Sicherheitsfunktion
AS-Interface
Besondere Eigenschaften
Schweißfest
Reduktionsfaktor 1
Metal Face
mit e1-Typgenehmigung
Hygiene-Design
erweiterter Temperatur-
bereich
Druckfest
Für Ex-Anwendungen
(3G,3D)
Näherungsschalter

Entwickelt mit FlippingBook Publisher