Seite 17 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

17
Näherungsschalter
1
Näherungsscha
lter,
Induktive Sensoren
1
.1
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zylindrische
Sensoren
30 mm
40 mm
50 mm
Baureihe
Eigensicher
Klemmraum
Eigensicher
Glatthülse
Klemmraum
Eigensicher
zylindrisches Kunststof-
Aufbaugehäuse
Schaltabstand
10 mm
bündig
15 mm
20
25 mm
nicht bündig
Anschluss
l
Kabel
Kabelstecker
Gerätestecker
l
l
Klemmraum
Ausgang
Zweidraht DC
Dreidraht DC
Vierdraht DC
Zweidraht AC
Dreidraht AC
Zweidraht AC/DC
Analogausgang
NAMUR
NAMUR mit
Sicherheitsfunktion
AS-Interface
Besondere Eigenschaften
Schweißfest
Reduktionsfaktor 1
Metal Face
mit e1-Typgenehmigung
Hygiene-Design
erweiterter Temperatur-
bereich
Druckfest
Für Ex-Anwendungen
(3G,3D)
Auswahltabelle, Induktive Sensoren,
zylindrisch

Entwickelt mit FlippingBook Publisher