Seite 18 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

18
Näherungsschalte
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Näherun
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
scha
Induktive Sensoren,
schlitzförmig
1
.1.3
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren
1
.1
äher
r,
Induktive Sensoren,
ringförmig
1
.1.4
N
chalter,
Induktive Sensoren,
Drehzahlwächter
1
.1.7
Näherungsschalter,
Induk
tive Sensoren,
ensor
für Schwenkantriebe/Stellungsrückmelder
1
.1.5
Näherungs
Sensor
Doppelsensoren für Spannsysteme
1
.1.6
Näherungsschalter,
Indukt
ive Sensoren,
Doppelsensoren für Sch
( Zubehör)
1
.1.5
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Quaderförmige
Sensoren
Baureihe
F76
F29
F79
V3
Kunststofgehäuse
25 x 8 x 5,5 mm
Kunststofgehäuse
27 x 10 x 6 mm
Kunststofgehäuse
16 x 8 x 4 m
NAMUR-Versionen,
einsetzbar bis SIL 2
Schaltabstand
bündig
2 mm
2 mm
1,5 mm
2 mm ... 3 mm
nicht bündig
4 mm
4 mm ... 6 mm
Anschluss
Kabel
l
l
l
l
Kabelstecker
l
Gerätetecker
l
Klemmraum
Ausgang
Zweidraht DC
Dreidraht DC
Vierdraht DC
Zweidraht AC
Dreidraht AC
Zweidraht AC/DC
Analogausgang
NAMUR
NAMUR mit
Sicherheitsfunktion
AS-Interface
Besondere Eigenschaften
Schweißfest
Reduktionsfaktor 1
mit e1-Typgenehmigung
erweiterter Temperatur-
bereich
Für Ex-Anwendungen
(3G,3D)
Näherungsschalter

Entwickelt mit FlippingBook Publisher