Seite 20 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

20
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
schlitzförmig
1
.1.3
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren
1
.1
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
ringförmig
1
.1.4
Näherungss
chalter,
Induktive Sensoren,
Drehzahlwächter
1
.1.7
Näherungsschalter,
Induk
tive Sensoren,
Doppelsensoren für Schwenkantriebe/Stellungsrückmelder
1
.1.5
Näherungsschalter,
Indu
ktive Sensoren,
Doppelsensoren für Spannsysteme
1
.1.6
Näherungsschalter,
Indukt
ive Sensoren,
Dop
ür Sc
e ( Zubehör)
1
.1.5
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Quaderförmige
Sensoren
Baureihe
F7
F9
F10
F11
Kunststofgehäuse
28 x 17 x 17 mm
Kunststofgehäuse
38,5 x 16 x 16,5 mm
Kunststofgehäuse
38,5 x 25 x 25 mm
Kunststofgehäuse
52,5 x 30 x 30,5 mm
Schaltabstand
bündig
5 mm
nicht bündig
5 mm
10 mm
15 mm
Anschluss
Kabel
l
l
l
l
Kabelstecker
Gerätetecker
l
l
l
Klemmraum
Ausgang
Zweidraht DC
Dreidraht DC
Vierdraht DC
Zweidraht AC
Dreidraht AC
Zweidraht AC/DC
Analogausgang
NAMUR
NAMUR mit
Sicherheitsfunktion
AS-Interface
Besondere Eigenschaften
Schweißfest
Reduktionsfaktor 1
mit e1-Typgenehmigung
erweiterter Temperatur-
bereich
Für Ex-Anwendungen
(3G,3D)
Näherungsschalter

Entwickelt mit FlippingBook Publisher