Seite 19 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

19
Näherungsschalter
1
Näherungsscha
lter,
Induktive Sensoren
1
.1
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Quaderförmige
Sensoren
F41/F41A
F1
F2
Baureihe
Metallgehäuse
40 x 8 x 8 mm
Kunststofgehäuse
26 x 12 x 40 mm
anreihbar
Sensoren für Anschlagschrauben
Schaltabstand
1,5 mm ... 2 mm
2 mm ... 4 mm
1,5 mm
bündig
8 mm
nicht bündig
Anschluss
l
l
Kabel
Kabelstecker
l
l
Gerätestecker
Klemmraum
Ausgang
Zweidraht DC
Dreidraht DC
Vierdraht DC
Zweidraht AC
Dreidraht AC
Zweidraht AC/DC
Analogausgang
NAMUR
NAMUR mit
Sicherheitsfunktion
AS-Interface
Schweißfest
Reduktionsfaktor 1
mit e1-Typgenehmigung
erweiterter Temperatur-
bereich
Für Ex-Anwendungen
(3G,3D)
Auswahltabelle, Induktive Sensoren,
quaderförmig

Entwickelt mit FlippingBook Publisher