Seite 21 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

21
Näherungsschalter
1
Näherungsscha
lter,
Induktive Sensoren
1
.1
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Quaderförmige
Sensoren
F33/F33M
F148
FJ6/FJ7
F35
Baureihe
Kunststof- und
Metallgehäuse
verfügbar
Robustes
Metallgehäuse
Große
Sensorfäche
Eigensicher
Sensorkopf bis 250 °C
einsetzbar
Schleppkettentauglich
Schaltabstand
5 mm ... 8 mm
8 mm ... 15 mm
6 mm ... 7 mm
20 mm ... 25 mm
bündig
10 mm
nicht bündig
Anschluss
l
l
l
Kabel
l
Kabelstecker
l
Gerätestecker
Klemmraum
Ausgang
Zweidraht DC
Dreidraht DC
Vierdraht DC
Zweidraht AC
Dreidraht AC
Zweidraht AC/DC
Analogausgang
NAMUR
NAMUR mit
Sicherheitsfunktion
AS-Interface
Besondere Eigenschaften
Schweißfest
Reduktionsfaktor 1
mit e1-Typgenehmigung
erweiterter Temperatur-
bereich
Für Ex-Anwendungen
(3G,3D)
Auswahltabelle, Induktive Sensoren,
quaderförmig

Entwickelt mit FlippingBook Publisher