23
Näherungsschalter
1
Näherungsscha
lter,
Induktive Sensoren
1
.1
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Quaderförmige
Sensoren
FP
FPS
F23
Baureihe
•
Klemmraum in Sensorbasis
•
Sensorbasis aus Kunststof
oder Metall
•
Klemmraum in Sensorbasis
•
Kunststofgehäuse
77 x 60 x 41 mm
•
100 mm Schaltabstand
•
Kunststofgehäuse
117 x 117 x 60,5 mm
Schaltabstand
50 mm
25 mm
bündig
50 mm
30 mm
100 mm
nicht bündig
Anschluss
Kabel
Kabelstecker
l
l
Gerätestecker
l
l
Klemmraum
Ausgang
Zweidraht DC
Dreidraht DC
Vierdraht DC
Zweidraht AC
Dreidraht AC
Zweidraht AC/DC
Analogausgang
NAMUR
NAMUR mit
Sicherheitsfunktion
AS-Interface
Besondere Eigenschaften
Schweißfest
Reduktionsfaktor 1
mit e1-Typgenehmigung
erweiterter
Temperaturbereich
Für Ex-Anwendungen
(3G,3D)
Auswahltabelle, Induktive Sensoren,
quaderförmig