Seite 27 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

27
Näherungsschalter
1
Näherungsscha
lter,
Induktive Sensoren
1
.1
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Positionssensoren für
Spannsysteme
F58
F1CS7
FXA
Baureihe
2 frei positionierbare
Oszillatoren
Sehr helle Anzeige-LEDs
Um 90° schwenkbarer
Anschluss
3 Oszillatoren im 2,5 mm-
Raster positionierbar
Plug and play
3 frei einlernbare
Schaltpositionen
Diagnosefunktionen
Schaltabstand
2 mm
3 mm
3 mm
nicht bündig
Anschluss
l
l
l
Gerätestecker
Ausgang
Dreidraht DC
2 x PNP, Schließer
Dreidraht DC
3 x PNP, Schließer
Besondere Eigenschaften
l
l
l
Schweißfest
Drehzahlwächter
U1
VariKont
Baureihe
Einstellbare Drehzahlgrenze
Anlaufüberbrückungszeit, ca. 30 s
Anzeige-LEDs für Schaltzustand und Bedämpfung
Schaltabstand
15 mm
bündig
30 mm
nicht bündig
Anschluss
l
Klemmraum
Ausgang
Dreidraht DC
PNP, Schließer
Dreidraht AC
Schließer
Auswahltabellen

Entwickelt mit FlippingBook Publisher