Seite 297 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

297
Optoelektronisch
e Sensoren
2
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Refexions-
Lichtschranken
Serie
EHEDG zertifzierte Sensoren
im Hygiene-Design im V4A
Gehäuse
Frontscheibe spaltfrei
eingepresst - ohne Verwendung
von Klebstof
Sensorfamilie im verbreiteten
Standardgehäuse
Varianten mit Laser
90° drehbarer Stecker
Korrosionsbeständiges
Metallgehäuse
Variante mit IO-Link Schnittstelle
für Service- und Prozessdaten
Geringe Einbautiefe
Merkmale
Kenndaten
5,1 m
bis 21 m
bis 12 m
Grenzreichweite
DC
DC
DC
Spannungsart
l
l
l
Rotlicht
Infrarotlicht
l
Laser, sichtbar
Anschluss
l
l
l
Kabel
Kabelstecker
l
l
l
Gerätestecker
Klemmraum
Ausgang
l
l
Schaltausgang PNP
l
l
Schaltausgang NPN
l
l
l
Gegentaktausgang
N-Kanal-MOSFET
Relaisausgang
NAMUR
AS-Interface
Besondere Eigenschaften
l
Für „Hygienic Design“
Für Ex-Anwendungen
Auswahltabelle, Refexions-Lichtschranken

Entwickelt mit FlippingBook Publisher