Seite 298 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

298
Optoelektronische Sensoren
2
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Einweg-Lichtschranken
2
.1.1
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Einweg-Lichtschranken
2
.1.1
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
.
Opto
elektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
.2
Optoelekt
ronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster
Optoelektronische S
ensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster
2
.1.3
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflex
ions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtt
aster mit Hintergrundausblendung
.
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sens
oren,
Distanzsensoren
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Lichtle
itersensoren
2
.1.5
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Refexions-
Lichtschranken
Serie
Merkmale
Universelle Serie
mit vielfätigsten
Einsatzmöglichkeiten
Programmierbare
Zeitfunktion
Kostenoptimierte Serie
mit Klemmraum
Varianten mit
Vordergrund-
ausblendung
Kostenoptimierte
Serie für
Standardanwendungen
Geräte für DC oder
AC/DC Betrieb
Kubische Bauform mit
M30 Gewinde
4 Anzeige LED‘s
Programmierbare
Zeitfunktion
Kenndaten
Grenzreichweite
bis 42 m
bis 10 m
bis 16,5 m
25 m
Spannungsart
DC und AC/DC
DC
AC und DC
AC und DC
Rotlicht
l
l
l
l
Infrarotlicht
Laser, sichtbar
l
Anschluss
Kabel
l
l
l
l
Kabelstecker
Gerätetecker
l
l
l
l
Klemmraum
l
Ausgang
Schaltausgang PNP
l
Schaltausgang NPN
l
Gegentaktausgang
l
l
l
l
N-Kanal-MOSFET
Relaisausgang
l
l
l
NAMUR
AS-Interface
l
Besondere Eigenschaften
Für „Hygienic Design“
Für Ex-Anwendungen
Optoelektronische Sensoren

Entwickelt mit FlippingBook Publisher