Seite 299 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

299
Optoelektronisch
e Sensoren
2
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Refexions-
Lichtschranken
Serie
ATEX Zulassung für
Zone 1, kleine Bauform
Spiegelsicher durch
Polarisationsflter
ATEX Zulassung für
Zone 2 und Zone 22,
schmale Bauform
Optikfäche aus Glas
ATEX Zulassung für
Zone 1, kompakte
Bauform
Störsicher
ATEX Zulassung
Zone 20 (Staub) und
Zone 1 (Gas)
Sensorkopf umsetzbar
Merkmale
Kenndaten
3 m
bis 14 m
11,5 m
2 m
Grenzreichweite
DC
DC
DC
DC
Spannungsart
l
l
l
l
Rotlicht
Infrarotlicht
Laser, sichtbar
Anschluss
Kabel
Kabelstecker
l
l
Gerätestecker
l
l
Klemmraum
Ausgang
l
Schaltausgang PNP
Schaltausgang NPN
Gegentaktausgang
N-Kanal-MOSFET
Relaisausgang
l
l
l
NAMUR
AS-Interface
Besondere Eigenschaften
Für „Hygienic Design“
l
l
l
Für Ex-Anwendungen
Auswahltabelle, Refexions-Lichtschranken

Entwickelt mit FlippingBook Publisher