Seite 304 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

304
Optoelektronische Sensoren
2
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Einweg-Lichtschranken
2
.1.1
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Einweg-Lichtschranken
2
.1.1
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
.
Opto
elektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
Optoelekt
ronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster
2
.1.3
Optoelektronische S
ensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflex
ions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
2
.1.3
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtt
aster mit Hintergrundausblendung
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sens
oren,
Distanzsensoren
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Lichtle
itersensoren
2
.1.5
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Refexions-Lichttaster mit
Hintergrundausblendung
Serie
Merkmale
Hochpräzise M4
Miniatursensoren
Kleinster Hintergrundausblender
Stabile V2A Edelstahl
Metallhülse
Efcient Line für
Standardanwendungen
Comfort Line mit vielen
Besonderheiten
Sonderbauform für M18-
Frontbefestigung oder seitlicher
Befestigungsbohrung
Kenndaten
Grenzreichweite
8 mm
120 mm
bis 100 mm
Spannungsart
DC
DC
Rotlicht
l
l
Infrarotlicht
l
Laser, sichtbar
Anschluss
Kabel
l
l
l
Kabelstecker
l
Gerätetecker
l
l
Klemmraum
Ausgang
Schaltausgang PNP
l
Schaltausgang NPN
l
Gegentaktausgang
l
l
N-Kanal-MOSFET
Relaisausgang
NAMUR
AS-Interface
Besondere Eigenschaften
Für „Hygienic Design“
Für Ex-Anwendungen
Optoelektronische Sensoren

Entwickelt mit FlippingBook Publisher