Seite 305 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

305
Optoelektronisch
e Sensoren
2
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Refexions-Lichttaster mit
Hintergrundausblendung
Serie
Hochpräzise
VISO+ Sensoren
für anspruchvolle
Anwendungen
Kratzfeste Optikfäche
aus Glas
Präzise VISO+
Sensoren für
Standardanwendungen
Robuste Optikfäche
aus Kunststof
Miniaturbauform mit
unterschiedlichsten
Montagemöglichkeiten
Zertifziert nach
ECOLAB
Kostenoptimierte Serie
Manipulationssicher
ohne Bedienelemente
Sensoren zur
Erkennung kritischer
Objekte mit mehreren
Lichtfecken
Merkmale
Kenndaten
bis 80 mm
bis 150 mm
bis 350 mm
bis 350 mm
Grenzreichweite
DC
DC
DC
DC
Spannungsart
l
l
l
l
Rotlicht
l
l
l
l
Infrarotlicht
Laser, sichtbar
Anschluss
l
l
l
l
Kabel
l
l
l
l
Kabelstecker
l
l
l
l
Gerätestecker
Klemmraum
Ausgang
l
l
Schaltausgang PNP
l
l
Schaltausgang NPN
l
l
l
Gegentaktausgang
N-Kanal-MOSFET
Relaisausgang
NAMUR
AS-Interface
Besondere Eigenschaften
Für „Hygienic Design“
Für Ex-Anwendungen
Auswahltabelle Refexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

Entwickelt mit FlippingBook Publisher