Seite 553 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

553
Ultraschallsensoren
3
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ultraschall-
Refexionstaster
Baureihe
Teach-In
Temperatur-
kompensiert
Bedientasten
Umsetzbarer
Wandler
Kompaktes
Design
Programmierbar
Umsetzbarer
Wandler
Programmierbar
Klemmraum
Ideal zur Erfassung
von Füllständen
Programmierbar
Sehr große
Sensorreichweite
Schwenkbarer
Sensorkopf
Programmierbar
Lieferung mit
Befestigungsfansch
Merkmale
Technische Daten
bis 2000 mm bis 4000 mm bis 3000 mm
bis 2500 mm
10000 mm
Erfassungsbereich
10 ... 30 V DC 10 ... 30 V DC 20 ... 30 V DC
12 ... 30 V DC
15 ... 30 V DC
Versorgungsspannung
Anschluss
Kabel
Kabelstecker
l
l
l
Gerätetecker
l
l
Klemmraum
Ausgang
l
l
l
l
l
Schaltausgang
Relaisausgang
l
l
l
l
Analogausgang
l
Frequenzausgang
Eingang
l
l
l
l
Lerneingang
l
l
l
Synchronisation
Schnittstelle
l
l
l
Serielle Schnittstelle
IO-Link
l
Parallel-Schnittstelle
Besondere Eigenschaften
l
l
Schwenkbarer Wandler
l
Füllstandsmessung
Übersichten / Auswahltabellen

Entwickelt mit FlippingBook Publisher