Seite 716 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

716
Positionier-Systeme
5
Positionier-Systeme,
Induktive Positionier-Systeme
5
.1
Positionier-Systeme,
Laser Entfernungsmessgeräte
5
.2
Posi
tionier-Systeme,
Weg-Codier-System
WCS
5
.3
Positionier-Systeme,
Dat
a Matrix Positionier-System
PCV
5
.4
Positionier-Systeme,
Elektronisches N
ockenschaltwerk
PAX
5
.5
Positionier-Syste
me,
Zubehör
5
.6
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Weg-Codier-System
WCS
Data Matrix Positionier-
system PCV
Baureihe
Berührungsloser, absoluter Positionsgeber
Automatische Verschmutzungserkennung
Ausgabe von Position und Geschwindigkeit
Codeband aus Kuststof oder Edelstahl
Interfacemodule für alle gängigen Feldbusse und
Netzwerke
Berührungslose Positionierung auf Data Matrix
Codeband
Verfahrwege bis 10 km in X- und Y-Richtung
Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange
Lebensdauer, wartungsfrei
Hohe Aufösung und präzise Positionierung,
insbesondere bei Anlagen mit Kurven, Weichen,
sowie Steigungs- und Gefällstrecken
Kenndaten
Messlänge
max. 327 m
max. 10000 m
Messwinkel
Aufösung
0,4 mm
0,1 mm
Geschwindigkeit/
Drehzahl
max. 12,5 m/s
max. 12,5 m/s
Erfassungsart
optisch
optisch
Referenzobjekt
Codeschiene
Codeband
Betriebsspannung
10 ... 30 VDC
15 ... 30 VDC
Schnittstelle
Schaltausgänge
Analogausgänge
USB 2.0
RS 485
l
l
SSI
l
l
CANopen
l
Positioniersysteme

Entwickelt mit FlippingBook Publisher