Seite 717 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

717
Positionier-Systeme
5
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Elektronisches
Nockenschaltwerk PAX
Baureihe
Frei positionierbar
Einfache Installation
Einfache Bediensoftware
Robust und unempfndlich gegen Umgebungseinfüsse
Feldtauglich
Kenndaten
Messlänge
360° bei max. 999 Umdrehungen
Messwinkel
0,2 °
Aufösung
max. 100 U/min
Geschwindigkeit/
Drehzahl
induktiv
Erfassungsart
Betätiger aus Baustahl (BT-F130)
Referenzobjekt
20 ... 30 VDC
Betriebsspannung
Schnittstelle
l
Schaltausgänge
l
Analogausgänge
l
USB 2.0
RS 485
SSI
CANopen
Übersicht/Auswahltabelle

Entwickelt mit FlippingBook Publisher