Seite 715 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

715
Positionier-Systeme
5
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Laser-
Entfernungsmessgeräte
Baureihe
Sehr kleine Bauform
Master-Slave Betrieb
Sehr schnelles
Ansprechverhalten
Messverfahren PRT
präzise, eindeutige
und reproduzierbare
Messergebnisse
Messverfahren PRT
integrierter Pilotlaser
zur einfachen
Ausrichtung
Messverfahren PRT
Dynamikregelung
Ultraschnelle
Messwerterfassung
Ausrichtlaser
Kenndaten
bis 300 mm
bis 15 m / 50 m
10 mm / 250 m
bis 300 m
Messlänge
Messwinkel
< 0,1%
0,1 mm
0,1 mm
Aufösung
< 5 mm
4 mm / 2 mm
< 0,5 mm
Wiederholgenauigkeit
< 0,25%
25 mm
12 mm / 8 mm
2,5 mm
Absolute Genauigkeit
Objekt
Objekt / Refektor
Objekt / Refektor
Refektor
Referenzobjekt
18 ... 30 VDC
10 ... 30 VDC
18 ... 30 VDC
18 ... 30 VDC
Betriebsspannung
Schnittstelle
l
l
l
Analogausgang
l
l
l
Schaltausgang
l
IO-Link
l
RS 485
l
RS 422
l
l
SSI
l
Profbus
Übersicht/Auswahltabelle

Entwickelt mit FlippingBook Publisher