Seite 100 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

98
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Spannungsart
AC
Betriebsspannung
20 ... 250 V
Verpolschutz
verpoltolerant
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Bestellbezeichnung
NBB10-30GK-WO
NBB10-30GM50-WS
NBB10-30GM50-WO
NBB15-30GK-WS
NBB15-30GK-WO
NBB15-30GM50-WS
NBB15-30GM50-WO
Schaltabstand
10 mm
● ● ●
15 mm
● ● ● ●
Einbau
bündig
● ● ●
quasi bündig
● ● ● ●
Schaltelementfunktion AC
Öffner
AC
Schließer
Schaltfrequenz
0 ... 20 Hz
● ●
● ●
0 ... 25 Hz
● ●
Betriebsstrom
1,5 ... 200 mA
● ●
5 ... 200 mA
● ● ●
● ●
Betriebsspannungsan-
zeige
LED, grün
● ●
● ●
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
● ●
● ●
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
● ●
● ●
PBT
● ●
Schutzart
IP67
● ●
● ●
IP68
● ●
Anschlussart
Kabel PVC , 2 m
● ● ● ● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification
(CCC)
● ● ● ● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
80 50
80
50
Durchmesser D [mm]
30
Gewindelänge l
t
[mm]
60 47
60
47
Kappenlänge l
1
[mm]
0
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
LED-Position
Pos.
-
C C -
-
C C
BF 30
Befestigungsflansch, 30 mm
EXG-30
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 30 mm
2-Draht AC
10 mm bündig
15 mm bündig
15 mm quasi bündig
BN
L
N
BU
GN/YE
BN
L
N
BU
BN
L
N
BU
GN/YE
BN
L
N
BU
NBB10-30GM50-WS
NBB15-30GM50-WS
NBB10-30GK-WO
NBB15-30GK-WO
NBB10-30GM50-WO
NBB15-30GM50-WO
NBB15-30GK-WS