Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 10.10.2011
99
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Spannungsart
AC/DC
Betriebsspannung
20 ... 250 V AC/20 ... 300 V DC
Verpolschutz
verpoltolerant
Schaltfrequenz
30 Hz
Betriebsstrom
4 ... 500 mA AC/DC
Kurzschlussschutz
ja
Betriebsspannungsanzeige LED, grün
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NBB15-30GM50-US
NBB15-30GM50-UO
NBN25-30GM50-US
NBN25-30GM50-UO
NBB15-30GM50-US-V12
NBB15-30GM50-UO-V12
NBN25-30GM50-US-V12
NBN25-30GM50-UO-V12
Schaltabstand
15 mm
● ●
● ●
25 mm
● ●
● ●
Einbau
bündig
● ●
● ●
nicht bündig
● ●
● ●
Schaltelementfunktion
AC/DC Schließer
● ● ● ●
AC/DC Öffner
● ● ● ●
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 3-polig
● ●
Gerätestecker 1/2"-20 UN , 3-polig
● ●
Kabel PUR , 2 m
● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification
(CCC)
● ● ● ● ● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
51
60
Durchmesser D [mm]
30
Gewindelänge l
t
[mm]
50
32
50
32
Kappenlänge l
1
[mm]
0
18
0
18
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
10
LED-Position
Pos. B
BF 30
Befestigungsflansch, 30 mm
EXG-30
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 30 mm
2-Draht AC/DC
15 mm bündig
25 mm nicht bündig
2
AC/DC
3
1
BN
AC/DC
BU
GN/YE
BN
AC/DC
BU
GN/YE
2
AC/DC
3
1
NBB15-30GM50-US-V12
NBN25-30GM50-US-V12
NBB15-30GM50-US
NBN25-30GM50-US
NBB15-30GM50-UO
NBN25-30GM50-UO
NBB15-30GM50-UO-V12
NBN25-30GM50-UO-V12
1
2
3
1
GN
2
RD/BK
3
RD/WH
Adernfarben
(grün)
(rot/schwarz)
(rot/weiß)
S