Ausgabedatum: 10.10.2011
998
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Zubehör,
Sensortester und Werkzeuge
10
.2
Zubehör,
Montage-Zubehör
10
.3
Zubehör,
Induktives Übertragungssystem
WIS
10
.4
Datensteckverbinder
Ethernet
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
PROFIBUS
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
DeviceNet / CANopen
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Typ
Bestellbezeichnung
Verfügbare
Leitungslänge
PROFIBUS Buskabel, M12-M12
V15B-G-..M-PUR-ABG-V15B-G
0,2 ... 40 m
1)
M12 Kabelstecker/-dose, konfektionierbar,
B-kodiert
V15B-G-ABG-PG9,
V15SB-G-ABG-PG9,
V15B-W-ABG-PG9,
V15SB-W-ABG-PG9
–
Sub-D Kabelstecker, konfektionierbar, D-kodiert
zuschaltbarer Busabschluss
VAZ-PB-DB9-W
–
Y-Verbindungskabel
ICZ-3T-0,2M-PUR ABG-V15B-G
0,2 m
Y-Verteiler
ICZ-3T-V15B
–
Abschlusswiderstand
ICZ-TR-V15B
–
Abschlusskabel mit Abschlusswiderstand
ICZ-2T/TR-0,2M-PUR ABG-V15B-G 0,2 m
1)
= in den Leitungslängen 2 m, 5 m, 10 m ab Lager verfügbar
Typ
Bestellbezeichnung
Verfügbare
Leitungslänge
Ethernet Kabel, M12-M12
V1SD-G-..M-PUR-ABG-V1SD-G
0,5 ... 60 m
1)
Ethernet Kabel, M12-RJ45
V1SD-G-..M-PUR-ABG-V45-G,
V1SD-G-..M-PUR-ABG-V45X G (gekreuzt)
0,5 ... 60 m
1)
Ethernet Kabel, RJ45-RJ45
V45-G-..M-V45-G
0,5 ... 30 m
1)
RJ45 Kabelstecker, konfektionierbar
V45-G, V45-GP (Push-Pull)
–
M12 x 1 Kabelstecker, konfektionierbar, D-kodiert V1SD-G-ABG-PG9,
V1SD-W-ABG-PG9
–
1)
= in den Leitungslängen 2 m, 5 m, 10 m ab Lager verfügbar
Typ
Bestellbezeichnung
Verfügbare
Leitungslänge
DeviceNet/CANopen Buskabel, M12-M12
V15-G-..M-PUR-CAN-V15-G
0,2 ... 40 m
1)
M12 Kabelstecker/-dose, konfektionierbar,
A-kodiert
V15-G-ABG-PG9,
V15S-G-ABG-PG9,
V15-W-ABG-PG9,
V15S-W-ABG-PG9
–
T-Verteiler
V15S-T-CAN/DN-V15
–
Abschlusswiderstand
ICZ-TR-CAN/DN-V15
–
1)
= in den Leitungslängen 2 m, 5 m, 10 m ab Lager verfügbar