Ausgabedatum: 10.10.2011
999
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör
10
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Ventilstecker
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Bestellbezeichnungen
■
■
Ventilstecker nach EN 175301-803
A/ISO 4400 (vorher DIN 43650)
■
■
Angespritzte Dichtung
Leitungsqualität
PVC
PVC, schwarz (0,5 mm²)
PUR
PUR/PVC, schwarz (0,5 mm²)
PUR-U
PUR, halogenfrei, UL-zugelassen, schwarz (0,5 mm²)
Anschluss
–
Freies Leitungsende
V1-G
M12 gerade
V1-W
M12 gewinkelt
1
2
V M A –
1
2
V M B –
1
2
V M B I –
1
2
V M C –
1
2
V M C I –
Leitungslänge in m
0,3 bis 50
– . . M – . . . . . – . . – .
1
2
BN
BU
GN/YE
2 + P
1
2
BN
BU
GN/YE
YE
2 + P / Z 2
1
2
BN
BU
GN/YE
YE
VDR
2 + P / V 2
1
2
BN
BU
GN/YE
YE
TVS
2 + P / S 2
Form A
Form B
Form B (Ind)
Form C
Form C (Ind)
Ventilanschluss:
Elektrischer Anschluss:
mit Z-diode
mit Varistor
mit Suppressordiode
Anschluss
–
Freies Leitungsende
V1-G
M12 gerade
V1-W
M12 gewinkelt
Leitungslänge in m
0,3 bis 50
1
2
3
GN YE
1
2
4
3
5
3 + P / L 1
1
2
3
1
2
4
5
3 + P
1
2
3
1
2
4
5
2
1
3
V M A –
Form A, Druckschalter
mit Funktionsanzeige
– . . M – . . . . . – . . – .
Ventilstecker
Druckschalter
Form A, B, C
Beschaltung
Betriebsanzeige
unbeschaltet Druckschalter
Z-Diode Varistor
Suppressordiode
Polzahl
2+P
3+P 3+P/L1 2+P/Z2 2+P/V2 2+P/S2
Anzeigen/Bedienelemente
LED
-
Funktionsanzeige
Elektrische Daten
Max. Betriebsspannung 250 V AC/DC
24 V AC/DC
Max. Betriebsstrom 4 A (bei M12)
10 A (bei offenem Ende A+B)
6 A (bei offenem Ende C)
Durchgangswiderstand 10 Ω
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -40 … 80 °C für Griffkörper
Informationen zur Leitungsqualität finden Sie ab Seite 922
Mechanische Daten
Schutzart
IP67
Material
Kontakte
CuZn
Kontaktoberfläche
CuSn
Griffkörper
PUR, schwarz
PUR, transparent
2+P
◊
◆
◊
◆
Standard, ab Lager verfügbar
◊
Verfügbar, teilweise mit Mindestbestellmenge
–
Nicht verfügbar
Verfügbarkeit
Leitungsqualität
PVC
PVC, schwarz (0,5 mm²)
PUR
PUR/PVC, schwarz (0,5 mm²)
PUR-U
PUR, halogenfrei, UL-zugelassen, schwarz (0,5 mm²)
3+P
◊
◆
◊
◆
Standard, ab Lager verfügbar
◊
Verfügbar, teilweise mit Mindestbestellmenge
–
Nicht verfügbar
Verfügbarkeit