Ausgabedatum: 17.10.2011
1009
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör
10
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Zubehör,
Sensortester und Werkzeuge
10
.2
Zubehör,
Montage-Zubehör
10
.3
Montagezubehör
Befestigungsflansche für zylindrische Sensoren mit Justagemöglichkeit
Die Befestigungsflansche (BF) zur direkten Montage von zylindrischen Sensoren auf ebenen Flächen erlauben eine einfache Justage in Richtung
des Sensors mit nur 2 Schrauben.
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Gemeinsame Daten
Umgebungstemperatur
-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Material
Unterteil: PBTB (grün)
Oberteil: PC (transparent) - wenn vorhanden
Bestellbezeichnung
BF 4
BF 4,5
BF 5
BF 6,5
BF 8
BF 11
BF 12
BF 18
BF 30
BF 40
Durchmesser ∅
4 mm
●
4,5 mm
●
5 mm
●
6,5 mm
●
8 mm
●
11 mm
●
12 mm
●
18 mm
●
30 mm
●
40 mm
●
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Bestellbezeichnung BF 5-30
Umgebungstemperatur
-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Lieferumfang
2 Montageköpfe (ø18 mm, ø30 mm)
4 Adapterbuchsen (ø5 mm, ø8 mm, ø12 mm, ø14 mm)
Auch für Gewinde-Lichtschranken der Serien KT10,
GLV12, VL18, 18GM60, CP18 und GLV30 geeignet.
i
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Gemeinsame Daten
Umgebungstemperatur
-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Material
Unterteil: PBTB (grün)
Oberteil: PC (wenn transparent)
Bestellbezeichnung
BF 8-F
BF 12-F
BF 18-F
BF 30-F
Durchmesser ∅
8 mm
●
12 mm
●
18 mm
●
30 mm
●
Befestigungsflansche für zylindrische Sensoren mit Festanschlag
Durch den Festanschlag wird der Austausch von Sensoren erleichtert, da die bei der Erstinstallation vorgenommene Justage mittels zweier seitli-
cher Langlöcher erhalten bleibt. Der Einstellbereich beträgt max. 8 mm.
Das universelle Befestigungsset BF 5-30 ist durch Einsätze geeignet für zylindrische Sensoren mit einem Durchmesser von 5, 8, 12, 18 und
30 mm. Die Sensoren können mit dem Befestigungsset zur Justage in 2 Ebenen um jeweils 360°gedreht werden.