Ausgabedatum: 10.10.2011
1008
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör,
Sensortester und Werkzeuge
10
.2
Zubehör,
Montage-Zubehör
10
.3
Zubehör,
Induktives Übertragungssystem
WIS
10
.4
Sensortester und Werzeuge
■
■
Werkzeug zum Verschrauben
aller Rundsteckverbinder mit
Längsrändel
■
■
Akustischer Signal bei Erreichen
des voreingestellten Drehmoments
Gemeinsame Daten
Länge
Klinge: 100 mm
Antrieb
4 mm Sechskant
Bestellbezeichnung
MH V1-SCREWDRIVER
MH V3-SCREWDRIVER
Voreingestelltes
0,2 Nm
●
Drehmoment
0,4 Nm
●
Masse
ca. 93 g
●
ca. 95 g
●
Passender Steckaufsatz
MH V1-BIT M12
●
MH V3-BIT M8
●
Montagewerkzeug Rundsteckverbinder
■
■
Schlitz-Schraubendreher
■
■
Kraftformgriff mit Abrollschutz
Bestellbezeichnung Schraubendreher 0,5 x 3,0 mm
Länge
Klinge: ∅ 3 mm x 80 mm
Masse
ca. 28 g
Schraubendreher
Werkzeuge
■
■
Einschraubwerkzeug für Code- und
Datenträger
Gemeinsame Daten
Material
Metall
Bestellbezeichnung
IVZ-16G-EW
IVZ-30G-EW
Code-/Datenträger ∅ M16 x 1
●
M30 x 1,5
●
Einschraubwerkzeug