Ausgabedatum: 10.10.2011
1011
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör
10
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Zubehör,
Sensortester und Werkzeuge
10
.2
Zubehör,
Montage-Zubehör
10
.3
Montagezubehör
Optimal geschützt mit einem Schlauchanschluss
Schlauchanschlüsse bieten die Möglichkeit, das Anschlusskabel durch Überziehen eines Schutzschlauches vor mechanischer Beschädigung und
Korrosion zu schützen.
Es stehen Schlauchanschlüsse für Sensoren mit M8-, M12-, M18- und M30-Gewinde zur Verfügung.
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Gemeinsame Daten
Material
Gehäuse: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Dichtung: NBR
Bestellbezeichnung
SM8
SM12
SM18
SM30
für Sensordurchmesser
8 mm
●
12 mm
●
18 mm
●
30 mm
●
Montagehilfen für die VariKont-, VariKont M- und VariKont L-Baureihen
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Bestellbezeichnung MH 04-2681F
Material
Zinkspritzguss chromatisiert
Beschreibung
Montagehilfe für alle Sensoren der VariKont-Baureihe auf die C-Profilschiene
gemäß EN 50024 bzw. DIN 43662.
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Bestellbezeichnung MH 04-2057B
Material
Aluminium
Beschreibung
Montagehilfe für alle Sensoren der VariKont-Baureihe.
■
■
20 mm Justagebereich
■
■
360° Drehbereich
■
■
Justage des verdrahteten Sensors
möglich
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Bestellbezeichnung MH 04-3742A
Material
Aluminium
Beschreibung
Montagehilfe für alle Sensoren der VariKont M-Baureihe.
■
■
12 mm Justagebereich
■
■
Justage des verdrahteten Sensors
möglich
■
■
30 mm Justagebereich
■
■
Justage des verdrahteten Sensors
möglich