Ausgabedatum: 10.10.2011
1012
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör,
Montage-Zubehör
10
.3
Zubehör,
Induktives Übertragungssystem
WIS
10
.4
Montagezubehör
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Bestellbezeichnung MH 02-L
Material
Profilschiene: Aluminium
Sockel: Zink-Druckguss
Beschreibung
Montagehilfe für alle Sensoren der Baureihe VariKont L.
Passend auf C-Profilschienen gemäß EN 50024 bzw. DIN 43662.
■
■
60 mm Justagebereich
■
■
Justage des verdrahteten Sensors
möglich
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Bestellbezeichnung MH 03-U1/L
Material
Aluminium
Beschreibung
Montageschiene für alle Sensoren der Baureihen VariKont und
VariKont L
Anbauset MHZ 03-U1/L (Schrauben und Nutensteine) zum Aufbau der
VariKont und VariKont L Sensoren erforderlich
i
■
■
1 Meter Profilschiene
■
■
Einfaches Verschieben der
Sensoren längs der Profilnut
■
■
Beliebig anreihbar
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Bestellbezeichnung MHW 01
Material
Aluminium
Beschreibung
Modularer Haltewinkel zur Montage von allen Sensoren der VariKont- und
VariKont L-Baureihe an Profilschienen in der Fördertechnik
■
■
Einfache Befestigung an
Profilschienen
■
■
Flexible Befestigung und
einfache Justage in allen 3
Achsenrichtungen
■
■
Höhe: 107 mm, Ausleger: 155 mm
■
■
Andere Maße auf Anfrage